(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 S (1000枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 S (1000枚入)【1,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,135円 101,893円
税込単価
171,749円 112,082円

【特長】・全長40cmのロングタイプのパウダーフリーラテックス手袋です。【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

G5358-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 S (1000枚入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5358-S

1パック

1,000個入り

156,135円

101,893

( 112,082円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長40cmのロングタイプのパウダーフリーラテックス手袋です。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・天然ゴム
・長さ40cm
・パウダーフリー
・左右兼用
・トラスココード:542-5166
・質量:14000g
【材質/仕上】
・天然ゴム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 S (1000枚入)の型番G5358-Sのページです。
型番G5358-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 S (1000枚入)

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 S (1000枚入)

    クリーンノールネオプレン手袋 100枚入

    クリーンノールネオプレン手袋 100枚入

      メーカー ガードナー アズワン
      通常価格 156,135円 6,199円
      通常出荷日 15日目   1日目  
      商品タイプ 手袋 -
      材質 天然ゴム・ラテックス -
      サイズ S -
      仕様 パウダーフリー -
      質量(g) 14000 -

      ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 S (1000枚入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました