(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入)【1,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,618円 101,889円
税込単価
128,280円 112,078円

【特長】・全長40cmのロングタイプのパウダーフリーラテックス手袋です。【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

G5358-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5358-L

1パック

1,000個入り

116,618円

101,889

( 112,078円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長40cmのロングタイプのパウダーフリーラテックス手袋です。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・天然ゴム
・長さ40cm
・パウダーフリー
・左右兼用
・トラスココード:542-5140
・質量:16000g
【材質/仕上】
・天然ゴム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入)の型番G5358-Lのページです。
型番G5358-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入)

ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入)

    アズピュア導電ライン手袋

    アズピュア導電ライン手袋

      クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

      クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

        クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

        クリーンノールニトリル手袋ショート(パウダーフリー)

          クアラテック手袋 パウダーフリー

          クアラテック手袋 パウダーフリー

            メーカー ガードナー アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 116,618円 1,950円 3,500円 3,300円 4,399円
            通常出荷日 15日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ 手袋 - 手袋 手袋 -
            材質 天然ゴム・ラテックス - 二トリルゴム 二トリルゴム -
            サイズ L - - - -
            仕様 パウダーフリー - - - -
            質量(g) 16000.000 - - - -

            ADCLEAN ラテックススーパーロング手袋 L (1000枚入)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました