(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN スムス手袋 S (12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN スムス手袋 S (12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,173円
税込単価
1,290円

【特長】・綿100%で吸汗性に優れています。【用途】・精密部品などの組立、検査...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • サイズ:
    S
  • 材質:
    ナイロン
  • トラスココード:
    166-1191
  • 重量(g):
    190.000

型番

G5180-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN スムス手袋 S (12双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5180-S

1パック

12個入り

1,173( 1,290円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%で吸汗性に優れています。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・高吸汗性
・質量:190g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN スムス手袋 S (12双入)の型番G5180-Sのページです。
型番G5180-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN スムス手袋 S (12双入)

ADCLEAN スムス手袋 S (12双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      PU指先コート手袋(アズワン)

      PU指先コート手袋(アズワン)

        [フリー] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/1双)

        [フリー] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/1双)

          メーカー ガードナー ガードナー アズワン エスコ
          通常価格 1,173円 16,625円 5,365円 390円
          通常出荷日 8日目   4日目   7日目~   1日目   当日出荷可能
          使用用途 品質管理用 - - 作業用
          商品タイプ スムス - - すべり止め
          サイズ S - - L
          材質 ナイロン - - -
          トラスココード 166-1191 - - -

          ADCLEAN スムス手袋 S (12双入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました