(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN スムス手袋 L (12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN スムス手袋 L (12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,173円
税込単価
1,290円

【特長】・綿100%で吸汗性に優れています。【用途】・精密部品などの組立、検査...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    ナイロン
  • トラスココード:
    168-4739
  • 重量(g):
    220.000

型番

G5180-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN スムス手袋 L (12双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5180-L

1パック

12個入り

1,173( 1,290円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%で吸汗性に優れています。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・高吸汗性
・質量:220g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN スムス手袋 L (12双入)の型番G5180-Lのページです。
型番G5180-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN スムス手袋 L (12双入)

ADCLEAN スムス手袋 L (12双入)

    クリーン用インナー手袋 15ゲージ

    クリーン用インナー手袋 15ゲージ

      ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

        クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング

        クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング

          吸湿インナー手袋

          吸湿インナー手袋

            ナノテクリーンPC 低発塵手袋

            ナノテクリーンPC 低発塵手袋

              メーカー ガードナー マックス(手袋) ガードナー マックス(手袋) マックス(手袋) コクゴ
              通常価格 1,173円 1,711円 16,625円 1,705円 2,400円 8,200円
              通常出荷日 8日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   5日目  
              使用用途 品質管理用 - - - 作業用 -
              商品タイプ スムス - - - インナータイプ -
              サイズ L - - - - -
              材質 ナイロン - - - - -
              トラスココード 168-4739 - - - - -

              ADCLEAN スムス手袋 L (12双入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました