(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN インナー手袋 指有り (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN インナー手袋 指有り (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・細いナイロンウーリー加工糸を使用しています。【用途】・精密部品などの...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    フリー
  • 詳細タイプ:
    高伸縮性
  • 色:
  • 材質:
    ナイロン
  • トラスココード:
    166-2684
  • 重量(g):
    120.000
  • 詳細仕様1:
    リストカラー:白
  • 内容量:
    1パック(10双)

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN インナー手袋 指有り (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5170

1パック(10双)

1パック

10個入り

2,300( 2,530円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細いナイロンウーリー加工糸を使用しています。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・高伸縮性
・質量:120g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN インナー手袋 指有り (10双入)の型番G5170のページです。
型番G5170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN インナー手袋 指有り (10双入)

ADCLEAN インナー手袋 指有り (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      クリーン用インナー手袋 15ゲージ

      クリーン用インナー手袋 15ゲージ

        クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング

        クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング

          吸湿インナー手袋

          吸湿インナー手袋

            メーカー ガードナー ガードナー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋)
            通常価格 2,300円 16,625円 1,711円 1,705円 2,400円
            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   1日目   7日目  
            使用用途 品質管理用 - - - 作業用
            商品タイプ インナータイプ - - - インナータイプ
            サイズ フリー - - - -
            詳細タイプ 高伸縮性 - - - -
            - - - -

            ADCLEAN インナー手袋 指有り (10双入)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました