(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,561円
税込単価
8,317円

【特長】・ナイロン製です。・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。・カーボン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    S
  • 色:
    グレー
  • 材質:
    手の平:ナイロンにウレタンコーティング、手の甲:ナイロン
  • トラスココード:
    166-2690
  • 重量(g):
    500
  • 詳細仕様1:
    リストカラー:白

型番

G5157-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5157-S

1パック

10個入り

7,561( 8,317円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン製です。
・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
・カーボン繊維を使用しています。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・静電防止
・手の平ウレタン樹脂コーティング
・質量:500g
【材質/仕上】
・手の平:ナイロンにウレタンコーティング
・手の甲:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入)の型番G5157-Sのページです。
型番G5157-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入)

ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      メーカー ガードナー ガードナー
      通常価格 7,561円 16,625円
      通常出荷日 5日目   4日目  
      使用用途 静電気防止 -
      商品タイプ ポリウレタン -
      仕様 手の平コート -
      サイズ S -
      グレー -

      ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 S (10双入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました