(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN パームコーティング手袋 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN パームコーティング手袋 M【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,110円
税込単価
4,521円

【特長】・ナイロン製です。・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    M
  • 色:
  • JANコード:
    4582655302846
  • トラスココード:
    168-1633
  • リストカラー:
  • 掌材質:
    ナイロン+ウレタンコーティング
  • 重量(g):
    500
  • 手の甲材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    10双

(i)ご注意

  • 商品画像はサイズ:Sの例です。サイズ:Mはリスト部が緑です。

型番

G5153-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5153-M

10双

1パック

10個入り

4,110( 4,521円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン製です。
・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・手の平ウレタン樹脂コーティング
・質量:500g
【材質/仕上】
・手の平:ナイロンにウレタンコーティング
・手の甲:ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像はサイズ:Sの例です。サイズ:Mはリスト部が緑です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN パームコーティング手袋 Mの型番G5153-Mのページです。
型番G5153-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN パームコーティング手袋 M

ADCLEAN パームコーティング手袋 M

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      メーカー ガードナー ガードナー
      通常価格 4,110円 16,625円
      通常出荷日 5日目   4日目  
      使用用途 作業用 -
      商品タイプ ポリウレタン -
      仕様 手の平コート -
      サイズ M -
      -

      ADCLEAN パームコーティング手袋 Mのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました