(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,221円
税込単価
18,943円

【特長】・超極細繊維の静電防止手袋です。【用途】・精密部品などの組立、検査作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • サイズ:
    L
  • 仕様:
    その他
  • 質量(g):
    285.000
  • 材質1:
    ポリエステル・ナイロン
  • 色:
  • トラスココード:
    168-3207
  • リストカラー:
  • その他仕様:
    静電防止

型番

G5130-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5130-L

1パック

10個入り

17,221( 18,943円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維の静電防止手袋です。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・静電防止
・質量:285g
【材質/仕上】
・ポリエステル・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)の型番G5130-Lのページです。
型番G5130-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    アズピュア導電ライン手袋

    アズピュア導電ライン手袋

      アズピュア 導電手袋

      アズピュア 導電手袋

        メーカー ガードナー アズワン アズワン
        通常価格 17,221円 1,950円 2,924円
        通常出荷日 4日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 手袋 - 手袋
        材質 その他 - ナイロン
        サイズ L - -
        仕様 その他 - -
        質量(g) 285.000 - -

        ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました