(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し LL (12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し LL (12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,639円
税込単価
2,903円

【特長】・導電糸入りポリエステル製ロングタイプの手袋です。【用途】・精密部品な...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    LL
  • 詳細タイプ:
    導電糸入り・ラミネート加工無し
  • 全長(mm):
    285
  • 長さ(mm):
    88
  • 色:
  • 材質:
    ポリエステル
  • トラスココード:
    166-1126
  • 手の平周り(mm):
    21
  • 重量(g):
    500
  • 詳細仕様1:
    リストカラー:水色

型番

G5116-LL 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し LL (12双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5116-LL

1パック

12個入り

2,639( 2,903円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電糸入りポリエステル製ロングタイプの手袋です。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・導電糸入り
・ラミネート加工無し
・ロングタイプ
・質量:500g
【材質/仕上】
・ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し LL (12双入)の型番G5116-LLのページです。
型番G5116-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し LL (12双入)

ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し LL (12双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      アズピュア 導電ライン手袋

      アズピュア 導電ライン手袋

        ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

        ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

          アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

          アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

            アズピュア帯電防止指サック(ロールタイプ)

            アズピュア帯電防止指サック(ロールタイプ)

              アズピュア導電ライン手袋

              アズピュア導電ライン手袋

                PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン

                  メーカー ガードナー ガードナー アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 2,639円 16,625円 1,950円 9,110円 26,500円 4,310円 1,950円 8,013円
                  通常出荷日 5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目  
                  使用用途 静電気防止 - - - - - - -
                  商品タイプ その他 - - - - - - -
                  仕様 ロング - - - - - - -
                  サイズ LL - - - - - - -
                  詳細タイプ 導電糸入り・ラミネート加工無し - - - - - - -

                  ADCLEAN 静電手袋(ロング) ラミネート無し LL (12双入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました