(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN 静電手袋 ラミネート無し L (12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN 静電手袋 ラミネート無し L (12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・導電糸入りポリエステル製手袋です。【用途】・精密部品などの組立、検査...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    L
  • 詳細タイプ:
    導電糸入り・ラミネート加工無し
  • 全長(mm):
    225
  • 長さ(mm):
    86
  • 色:
  • 材質:
    ポリエステル
  • トラスココード:
    168-4782
  • 手の平周り(mm):
    20
  • 重量(g):
    500
  • 詳細仕様1:
    リストカラー:赤

型番

G5115-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5115-L

1パック

12個入り

2,400( 2,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電糸入りポリエステル製手袋です。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・導電糸入り
・ラミネート加工無し
・質量:500g
【材質/仕上】
・ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN 静電手袋 ラミネート無し L (12双入)の型番G5115-Lのページです。
型番G5115-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN 静電手袋 ラミネート無し L (12双入)

ADCLEAN 静電手袋 ラミネート無し L (12双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      クリーン用インナー手袋 15ゲージ

      クリーン用インナー手袋 15ゲージ

        クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング

        クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング

          吸湿インナー手袋

          吸湿インナー手袋

            メーカー ガードナー ガードナー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋)
            通常価格 2,400円 16,625円 1,711円 1,705円 2,400円
            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   7日目  
            使用用途 静電気防止 - - - 作業用
            商品タイプ その他 - - - インナータイプ
            サイズ L - - - -
            詳細タイプ 導電糸入り・ラミネート加工無し - - - -
            全長(mm) 225 - - - -

            ADCLEAN 静電手袋 ラミネート無し L (12双入)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました