(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN クリーン手袋 FLタイプ M (100双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN クリーン手袋 FLタイプ M (100双入)【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,367円 32,941円
税込単価
47,704円 36,235円

【特長】・手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。・手の甲側は通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 厚み(mm):
    0.09
  • サイズ:
    M
  • 質量(g):
    1600.0
  • 材質1:
    手の甲側:ポリウレタン不織布
  • 色:
  • 全長(mm):
    29.0
  • 掌材質:
    ポリウレタンフィルム
  • トラスココード:
    168-4825

型番

G5031-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN クリーン手袋 FLタイプ M (100双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5031-M

1パック

100個入り

43,367円

32,941

( 36,235円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。
・手の甲側は通気性があります。
・手首部が長く肌の露出を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・左右別
・長さ29cm
・手の平ウレタンフィルム
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーン手袋 FLタイプ M (100双入)の型番G5031-Mのページです。
型番G5031-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN クリーン手袋 FLタイプ M (100双入)

ADCLEAN クリーン手袋 FLタイプ M (100双入)

    アズピュアPUコート導電ライン手袋

    アズピュアPUコート導電ライン手袋

      アズピュア導電ライン手袋

      アズピュア導電ライン手袋

        アズピュア 導電ライン手袋

        アズピュア 導電ライン手袋

          メーカー ガードナー アズワン アズワン アズワン
          通常価格 43,367円 2,980円 1,950円 1,950円
          通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
          商品タイプ 手袋 - - 手袋
          材質 ポリウレタン・ポリエステル - - ナイロン
          厚み(mm) 0.09 - - -
          サイズ M - - -
          質量(g) 1600.0 - - -

          ADCLEAN クリーン手袋 FLタイプ M (100双入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました