(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN クリーン手袋 SLタイプ L (100双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN クリーン手袋 SLタイプ L (100双入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,867円
税込単価
32,854円

【特長】・手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。・手の甲側は通...

詳細情報を確認する

型番

G5030-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN クリーン手袋 SLタイプ L (100双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5030-L

1パック

100個入り

29,867( 32,854円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。
・手の甲側は通気性があります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・左右兼用
・長さ29cm
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーン手袋 SLタイプ L (100双入)の型番G5030-Lのページです。
型番G5030-Lに関する仕様情報を記載しております。

ADCLEAN クリーン手袋 SLタイプ L (100双入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました