(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,867円
税込単価
32,854円

【特長】・手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。・手の甲側は通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 厚み(mm):
    0.09
  • サイズ:
    S
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    手の甲側:ポリウレタン不織布
  • 色:
  • 全長(mm):
    24.0
  • 掌材質:
    ポリウレタンフィルム
  • トラスココード:
    168-4774

型番

G5021-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5021-S

1パック

100個入り

29,867( 32,854円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。
・手の甲側は通気性があります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・左右別
・長さ24cm
・手の平側ウレタンフィルム
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)の型番G5021-Sのページです。
型番G5021-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)

ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)

    クリーン手袋(Fタイプ)

    クリーン手袋(Fタイプ)

      アズピュアPUコート導電ライン手袋

      アズピュアPUコート導電ライン手袋

        メーカー ガードナー アズワン アズワン
        通常価格 29,867円 37,506円 2,980円
        通常出荷日 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ 手袋 手袋 -
        材質 ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル -
        厚み(mm) 0.09 - -
        サイズ S - -
        質量(g) 1500.0 - -

        ADCLEAN クリーン手袋 Fタイプ S (100双入)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました