(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入)【100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,569円 21,001円
税込単価
31,426円 23,101円

【特長】・通気性が良く、ムレ難いです。・伸縮性に優れ手に良くフィットします。【...

詳細情報を確認する

型番

G5020-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5020-M

1パック

100個入り

28,569円

21,001

( 23,101円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く、ムレ難いです。
・伸縮性に優れ手に良くフィットします。
【用途】
・クリーンルーム用。
【商品仕様】
・左右兼用
・長さ24cm
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入)の型番G5020-Mのページです。
型番G5020-Mに関する仕様情報を記載しております。

ADCLEAN クリーン手袋 Sタイプ M (100双入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました