(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ マジックストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-42
マジックテープ マジックストラップ【1~2個入り】 キョウリョクリョウメンテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
664円
税込単価
730円

【特長】・簡単結束、使い方自由自在です・結束物の直径30cmまで結束可能です【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 厚み(mm):
    2
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

 
カタログを表示

G-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(m)
幅(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-42

ブルー
マジックストラップ(簡易結束タイプS)
4903599050011
828-0513
9
ナイロン
0.6
20
-
1本

10パック

2個入り

664( 730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単結束、使い方自由自在です
・結束物の直径30cmまで結束可能です
【用途】
・長尺物の巻止めや簡易結束など

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ マジックストラップの型番G-42のページです。
型番G-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ マジックストラップ

マジックテープ マジックストラップ

    マジックテープ マジックバンド

    マジックテープ マジックバンド

      マジックテープ ピタロック

      マジックテープ ピタロック

        耐候性マジックバンド結束テープ

        耐候性マジックバンド結束テープ

          メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
          通常価格 579円 1,017円 509円 633円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
          商品タイプ その他 その他 その他 その他
          厚み(mm) 2 - - -
          内容量 1本 1本 - -

          マジックテープ マジックストラップのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          G-41
          G-43
          G-44
          G-45
          G-46
          G-47
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          メーカー商品名 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 長さ(m) 幅(mm) 材質 内容量

          664円

          ( 730円 )

          2個入り

          10パック あり

          1日目

          レッドマジックストラップ(簡易結束タイプS)4903599050004828-05129ナイロン0.620--

          664円

          ( 730円 )
          5個 あり

          2日目

          ブラックマジックストラップ(簡易結束タイプS)4903599050028828-05149ナイロン0.620--

          579円

          ( 637円 )
          5個 あり

          1日目

          レッドマジックストラップ(簡易結束タイプL)4903599050035828-051511ナイロン1.125--

          638円

          ( 702円 )
          5個 あり

          1日目

          ブルーマジックストラップ(簡易結束タイプL)4903599050042828-051611ナイロン1.125--

          638円

          ( 702円 )
          10個 あり

          2日目

          ブラックマジックストラップ(簡易結束タイプL)4903599050059828-051711ナイロン1.125--

          664円

          ( 730円 )
          5個 あり

          4日目

          レッドマジックストラップ(強力結束タイプ)4903599050066828-0518-本体:ナイロン/樹脂カン:ポリアセタール1.325--

          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました