(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般耐震用圧力計(A枠立型・φ100)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G411-211-V-1MPA
一般耐震用圧力計(A枠立型・φ100) アツリョクケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,201円 6,796円
税込単価
7,921円 7,476円

【特長】・耐久性に優れています。・耐振性を向上させています。・流体の脈動に強い...

詳細情報を確認する

型番

G411-211-V-1MPA 解除

Loading...

 
カタログを表示

G411-211-V-1MPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
詳細タイプ
接続部サイズ
面径(φ)
トラスココード
JANコード
質量(g)
呼称
ケース形状
ケース×接続部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G411-211-V-1MPA

0~1.0
0.02
-
-
-
-
-
-
AVT3/8×100×1MPa
-
-

1個

7,201円

6,796

( 7,476円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れています。
・耐振性を向上させています。
・流体の脈動に強いです。
・JIS B 7505-1規格品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般耐震用圧力計(A枠立型・φ100)の型番G411-211-V-1MPAのページです。
型番G411-211-V-1MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般耐震用圧力計(A枠立型・φ100)

一般耐震用圧力計(A枠立型・φ100)

    一般耐震用圧力計(A枠立型・φ75)

    一般耐震用圧力計(A枠立型・φ75)

      一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)

      一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)

        一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)

        一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ100)

          汎用圧力計(A枠立型・φ100)

          汎用圧力計(A枠立型・φ100)

            汎用圧力計(A枠立型・φ75)

            汎用圧力計(A枠立型・φ75)

              ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

              ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)

                ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い

                ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),耐食性が高い

                  汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型)

                  汎用圧力計(スターゲージ) 縁なし形(A型)

                    ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)

                    ステンレス圧力計(A枠立型・φ60)

                      普通形圧力計(A枠立型・φ100)

                      普通形圧力計(A枠立型・φ100)

                        一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

                        一般立形圧力計縁なし形(A型) 圧力計

                          一般立形圧力計縁なし形(A型)

                          一般立形圧力計縁なし形(A型)

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 右下精器製造 右下精器製造
                            通常価格 6,363円 4,700円 4,747円 5,400円 2,541円 2,117円 9,598円 8,380円 1,500円 6,300円 6,076円 5,704円 3,304円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 一般圧力計 - 一般蒸気用圧力計 一般蒸気用圧力計 - 汎用圧力計 ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 汎用圧力計 ステンレス圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計
                            用途 その他 - 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 - 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 気体または液体の定圧力測定 - - その他 その他
                            規格 JIS B7505-1 - JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 JIS B7505-1 - JIS B7505-1 JIS B7505-1
                            材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 - - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - -

                            一般耐震用圧力計(A枠立型・φ100)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AVT3/8X100X0.25MPA
                            AVT3/8X100X0.4MPA
                            AVT3/8X100X0.5MPA
                            G411-211-V-2.5MPA
                            G411-211-V-2MPA
                            G411-211-V-4MPA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力レンジ
                            (MPa)
                            最小目盛
                            (MPa)
                            詳細タイプ 接続部サイズ 面径
                            (φ)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 呼称 ケース形状 ケース×接続部

                            6,480円

                            ( 7,128円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~0.250.005耐振用G3/8100838-34954548339060730470AVT3/8×100×0.25MPaA-

                            6,480円

                            ( 7,128円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~0.40.01耐振用G3/8100838-34964548339060747470AVT3/8×100×0.4MPaA-

                            6,480円

                            ( 7,128円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~0.50.01耐振用G3/8100838-34974548339060754470AVT3/8×100×0.5MPaA-

                            7,201円

                            ( 7,921円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~2.50.05------AVT3/8×100×2.5MPa--

                            7,201円

                            ( 7,921円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~2.00.05------AVT3/8×100×2MPa--

                            7,069円

                            ( 7,776円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~4.00.1------AVT3/8×100×4MPa--

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました