(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つり用クランプ G型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-1.2-4-25
横つり用クランプ G型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,801円
税込単価
108,681円

【特長】・形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。・I形鋼のようなフェースの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

G-1.2-4-25 解除

Loading...

商品情報を表示

G-1.2-4-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
材質1
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最大使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-1.2-4-25

0.24~1.2
515-9351
276
65
128
5200.0
高抗張力鋼
28
4~25
-

1個

98,801( 108,681円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。
・I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
・ラッチ式ロック装置付き。
・形鋼用のロングセラーです。
【用途】
・適用部材:形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
・横つり・水平つり・建方・運搬・引き起こし・引き倒し(反転装置等の使用による)・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

横つり用クランプ G型の型番G-1.2-4-25のページです。
型番G-1.2-4-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つり用クランプ G型

横つり用クランプ G型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

      横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

      横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

        スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

        スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

          横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

            横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

            横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

              縦つり専用クランプ S型

              縦つり専用クランプ S型

                縦つり用クランプ SL型

                縦つり用クランプ SL型

                  水平横吊クランプ

                  水平横吊クランプ

                    横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                    横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                      縦つり用クランプ WOLシリーズ

                      縦つり用クランプ WOLシリーズ

                        縦つり用クランプ RS型

                        縦つり用クランプ RS型

                          縦つり用無傷クランプ NNE2型

                          縦つり用無傷クランプ NNE2型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 79,108円 73,511円 50,575円 36,936円 90,868円 59,338円 70,867円 64,413円 17,690円 61,201円 40,090円 111,333円 96,072円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   5日目   4日目   1日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目  

                            横つり用クランプ G型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-3-5-40
                            G-600-3-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 材質1 寸法(mm)D クランプ範囲(mm) 最大使用荷重(t)

                            140,764円

                            ( 154,840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.6~3851-616640489197.518800.0高抗張力鋼405~403

                            79,108円

                            ( 87,019円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.12~0.6515-936922244.51072500.0-253~20-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました