(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G型コンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
742円
税込単価
816円

【特長】・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。【材質】・ポリプロピレン(PP...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

G型コンテナ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
その他
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適用カード差し(別売)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-4-LY

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
イエロー
4.1
294
170
108
-
-
4979182340036
106-0469
250
-
両面I溶着
ライトイエロー

1個

742( 816円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

G型コンテナの型番G-4-LYのページです。
型番G-4-LYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G型コンテナ

G型コンテナ

    DAP型コンテナ フタ

    DAP型コンテナ フタ

      S型コンテナ(容量88.5L)

      S型コンテナ(容量88.5L)

        S型コンテナ用仕切板

        S型コンテナ用仕切板

          DA型コンテナ

          DA型コンテナ

            TTC型コンテナ用フタ

            TTC型コンテナ用フタ

              NS型コンテナ

              NS型コンテナ

                F型コンテナ フタ

                F型コンテナ フタ

                  S型コンテナ用フタ(グレー)

                  S型コンテナ用フタ(グレー)

                    クリスタルサンボックス

                    クリスタルサンボックス

                      S型コンテナ ポリプロピレン

                      S型コンテナ ポリプロピレン

                        マイロッカー

                        マイロッカー

                          TP型コンテナ

                          TP型コンテナ

                            メーカー ヒシ DICプラスチック ヒシ ヒシ DICプラスチック トラスコ中山 トラスコ中山 DICプラスチック ヒシ アズワン ヒシ アズワン ヒシ
                            通常価格 742円 1,529円 12,015円 500円 1,815円 1,000円 805円 1,348円 2,957円 1,540円 980円 1,680円 1,000円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   7日目   5日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-34-LG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            その他 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適用カード差し(別売) 色詳細

                            5,758円

                            ( 6,334円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)グレー37.7438328350--4979182340043106-04711980.0-長手面H溶着-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました