(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-323
マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ【1~5個入り】 キョウリョクリョウメンテープ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

【特長】・両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです【用途】・コードやケーブル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    フック側:ポリプロピレン
  • 材質2:
    ループ側:ナイロン
  • 内容量:
    1パック(5本入)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

 
カタログを表示

G-323 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-323

超薄型マジックバンド ストラップS
4903599102277
828-0510
3.000
0.15
15
1パック(5本入)

10個

297( 327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです
【用途】
・コードやケーブルの束ね、結束に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップの型番G-323のページです。
型番G-323に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

    マジックテープ コードホルダー H/L

    マジックテープ コードホルダー H/L

      マジックテープ マジロック

      マジックテープ マジロック

        マジックテープ マルチロック

        マジックテープ マルチロック

          マジックテープ ケーブルストラップ H/L

          マジックテープ ケーブルストラップ H/L

            マジックテープ 万能バンドゴム無し

            マジックテープ 万能バンドゴム無し

              マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

              マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

                金属板用表面保護フィルム SPV-363

                金属板用表面保護フィルム SPV-363

                  マジックテープ エラストマジック(伸縮)

                  マジックテープ エラストマジック(伸縮)

                    メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 日東電工 ユタカメイク
                    通常価格 297円 455円 285円 455円 455円 460円 349円 46,997円 837円
                    通常出荷日 1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   6日目   1日目  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - 結束バンド
                    ブラック - - ブラック - - - - -
                    材質1 フック側:ポリプロピレン - - - - - - - ポリエステル70%、ポリウレタン30%
                    材質2 ループ側:ナイロン - - - - - - - -
                    内容量 1パック(5本入) 1パック(3本入) 1個(フック・ループ面:1枚) 1個(フック・ループ面:1枚) 1パック(3本入) 1個 1パック(4本入) - -

                    マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップのレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    配線片付け
                    評価 3.0満足度:3.02022/09/22
                    マジックテープなので簡単に作業できます。特に問題なく使用できております

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    G-324
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    メーカー商品名 JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(mm) 内容量

                    388円

                    ( 427円 )

                    5個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    超薄型マジックバンド ストラップL4903599102284828-05114.0000.220-

                    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました