(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ PP用ピタロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-307
マジックテープ PP用ピタロック マジックテープ PPヨウピタロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

【特長】・固定タイプの高機能粘着タイプです。・ポリプロピレンに対し、強く粘着し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 厚み(mm):
    3
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 長さ(m):
    0.1
  • 袋入数(個):
    フック1、ループ1

Loading...

 
カタログを表示

G-307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-307

ブラック
4903599102116
828-0506
5.000
25
-

5個

297( 327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定タイプの高機能粘着タイプです。
・ポリプロピレンに対し、強く粘着します。
【用途】
・車の小物固定やPP素材への固定に。
・プラスチック製ケースの封緘など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ PP用ピタロックの型番G-307のページです。
型番G-307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ PP用ピタロック

マジックテープ PP用ピタロック

    マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

    マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

      マジックテープ ワンタッチ

      マジックテープ ワンタッチ

        アイロンワンタッチ

        アイロンワンタッチ

          マジックテープ 広巾マジックテープ

          マジックテープ 広巾マジックテープ

            マジックテープ 万能バンドゴム無し

            マジックテープ 万能バンドゴム無し

              金属板用表面保護フィルム SPV-363

              金属板用表面保護フィルム SPV-363

                マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

                マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

                  マジックテープ コードホルダー H/L

                  マジックテープ コードホルダー H/L

                    マジックテープ マジロック

                    マジックテープ マジロック

                      マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

                      マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

                        メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 日東電工 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                        通常価格 297円 273円 233円 233円 455円 460円 46,997円 287円 455円 285円 297円
                        通常出荷日 1日目~   2日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   6日目   1日目~   5日目   5日目   1日目  
                        商品タイプ 結束バンド 結束バンド - - その他 その他 - 結束バンド その他 その他 その他
                        厚み(mm) 3 1 3 3 - - - 2 - - -
                        材質1 ポリエステル フック側:ポリプロピレン ポリエステル ポリエステル - - - ポリエステル - - フック側:ポリプロピレン
                        長さ(m) 0.1 - - 0.15 - 0.4 - 0.2 - 0.15 -
                        袋入数(個) フック1、ループ1 フック2、ループ1 フック4、ループ4 フック1、ループ1 - - - フック1、ループ1 - - -

                        マジックテープ PP用ピタロックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        G-306
                        G-308
                        G-309
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm) 材質2

                        297円

                        ( 327円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        ホワイト4903599102109828-05055.00025粘着剤:アクリル

                        582円

                        ( 640円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        ホワイト4903599102123828-050710.00050-

                        582円

                        ( 640円 )
                        5個 あり

                        2日目

                        ブラック4903599102130828-050810.00050-

                        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました