(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)【10個入り】

カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,313円
税込単価
24,544円

【特長】・蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。【商...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • タイプ:
    その他キャップ
  • キャップ材質:
    ゴム
  • 質量(g):
    1700
  • トラスココード:
    523-6878
  • 材質:
    本体:合成ゴム

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-3

1パック

10個入り

22,313( 24,544円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
【商品仕様】
・管口に当てて設置するタイプです。
・カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)
・トラスココード:523-6878
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・本体:合成ゴム

G-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)の型番G-3のページです。
型番G-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)

カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)

    カンツール メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット

    カンツール メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット

      カンツール メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)

      カンツール メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)

        カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)

        カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)

          カンツール メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)

          カンツール メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)

            カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ

            カンツール メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ

              カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ

              カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ

                排水管掃除機用交換先端ツール Bアッセンブリー・ツール

                排水管掃除機用交換先端ツール Bアッセンブリー・ツール

                  カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m

                  カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m

                    手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

                    手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

                      カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm

                      カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm

                        メーカー カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール カンツール エスコ カンツール
                        通常価格 22,313円 15,575円 16,538円 29,575円 12,336円 13,789円 19,075円 21,350円 156,616円 38,600円 20,650円
                        通常出荷日 5日目   3日目   3日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                        形状 - - - -
                        タイプ その他キャップ その他キャップ その他キャップ その他キャップ - - その他キャップ - その他キャップ - その他キャップ
                        キャップ材質 ゴム ゴム ゴム ゴム - - ゴム - ゴム - ゴム
                        質量(g) 1700 1700 900 4600 - - 710 - 15000 - 850
                        トラスココード 523-6878 523-6843 523-6860 523-6894 - - 523-7106 - 523-6339 - 523-6495

                        カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました