(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,430円
税込単価
16,973円

【特長】・高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。【材質】・航空宇宙用アル...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    2時間(強)45時間(弱)
  • 電源:
    充電池
  • 色:
  • 電源詳細:
    リチウム電池CR123A(2個)付属
  • JANコード:
    0084871324892
  • トラスココード:
    818-4677
  • 外径(mm):
    32
  • 全長(mm):
    132
  • 明るさ(lm):
    400(強)15(弱)
  • 質量(g):
    125.000
  • 材質1:
    航空宇宙用アルミ鋼材●ナイトロン
  • 材質2:
    ナイトロン

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

G2XLE-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G2XLE-BK

1個

15,430( 16,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
【材質】
・航空宇宙用アルミ鋼材
・ナイトロン

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BKの型番G2XLE-BKのページです。
型番G2XLE-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

    LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

    LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

      LEDライト 6PX プロ

      LEDライト 6PX プロ

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX100FL

          LEDライト 6PX タクティカル

          LEDライト 6PX タクティカル

            LEDライト G2X-D

            LEDライト G2X-D

              マーベル LEDハンディライト_K9054102983

              マーベル LEDハンディライト_K9054102983

                SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

                SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

                  SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

                  SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

                    充電式高出力LEDライト"UT-618R"

                    充電式高出力LEDライト"UT-618R"

                      メーカー SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE SIGHTRON SUREFIRE SUREFIRE マーベル SIGHTRON SIGHTRON GENTOS
                      通常価格 15,430円 15,774円 23,466円 5,200円 20,332円 13,910円 10,800円 4,000円 4,689円 42,940円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目  
                      最大点灯時間(h) 2時間(強)45時間(弱) 45 / 2.5 / 2時間 2.5 / 46 / 2時間(強)45時間(弱) - 13 / 1.5時間 2時間(強)45時間(弱) - 4 - 約3時間(Ultimateモード時)
                      電源 充電池 特殊 特殊 乾電池単3 特殊 特殊 - - 乾電池単3 充電池
                      - - - - - - - -
                      電源詳細 リチウム電池CR123A(2個)付属 リチウム電池123A(2個) リチウム電池123A(2個) - リチウム電池123A(2個) - - - - -
                      JANコード 0084871324892 0084871320313 - - - - - - - -

                      SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BKのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました