(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト G2X-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G2X-D-YL
LEDライト G2X-D SUREFIRE LEDライト G2X-D-YL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,572円
税込単価
18,229円

【特長】・明るさ:15/320ルーメン・タクティカルランタイム:2時間・ボディ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

G2X-D-YL 解除

Loading...

 
カタログを表示

G2X-D-YL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源詳細
全光束
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
材質4
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G2X-D-YL

イエロー
リチウム電池123A(2個)付属
-
0084871320382
818-4676
航空宇宙用アルミ鋼材●ナイトロン●6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)●ナイロンポリマー
ナイトロン
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
ナイロンポリマー
-
-

1個

16,572( 18,229円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ:15/320ルーメン
・タクティカルランタイム:2時間
・ボディ:ナイトロンポリマー強化樹脂
・デュアルアウトプット モーメンタリースイッチ採用
・全天候使用可能
・消防士のために作られた屈強なボディーです

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト G2X-Dの型番G2X-D-YLのページです。
型番G2X-D-YLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト G2X-D

LEDライト G2X-D

    LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

    LEDライト G2X(タクティカルスイッチ)

      SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

      SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK

        充電式高出力LEDライト"UT-618R"

        充電式高出力LEDライト"UT-618R"

          高性能マイクロLEDライト

          高性能マイクロLEDライト

            メーカー SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE GENTOS STS
            通常価格 16,548円 18,766円 18,356円 42,940円 1,624円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ LED型 LED型 - - -
            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ - - -
            最大点灯時間(h) 2時間(強)45時間(弱) 45 / 2.5 / 2時間 2時間(強)45時間(弱) 約3時間(Ultimateモード時) 約19~24時間
            電源 特殊 特殊 充電池 充電池 乾電池単4
            外径(mm) 32 32 32 - -

            この商品のバリエーション

            型番
            G2X-D-BK
            G2X-D-FG
            G2X-D-TN
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            電源詳細 全光束 JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3 材質4 材質 内容量

            16,548円

            ( 18,203円 )
            1個 あり

            4日目

            リチウム電池123A(2個)320(強)、15(弱)0084871320351490-43976020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)●ナイロンポリマーナイロンポリマー--6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー1個

            16,572円

            ( 18,229円 )
            1個 あり

            1日目

            フォリッジグリーンリチウム電池123A(2個)付属-0084871320368818-4675航空宇宙用アルミ鋼材●ナイトロン●6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)●ナイロンポリマーナイトロン6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)ナイロンポリマー--

            16,572円

            ( 18,229円 )
            1個 あり

            1日目

            TAN(茶)リチウム電池123A(2個)320(強)、15(弱)0084871320375490-44016020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)●ナイロンポリマーナイロンポリマー--6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー1個

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました