(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ マジックバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-246
マジックテープ マジックバンド キョウリョクリョウメンテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,896円
税込単価
2,086円

【特長】・フックとループが背中合わせになっているため、簡単に結束ができます・お...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

 
カタログを表示

G-246 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(m)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-246

ブラック
マジックバンド
4
4903599100280
828-0499
-
-
3
20
1本

5個

1,896( 2,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックとループが背中合わせになっているため、簡単に結束ができます
・お好みの長さでカットして、結束が可能です
【用途】
・ホースやマットなどの長尺物の結束に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ マジックバンドの型番G-246のページです。
型番G-246に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ マジックバンド

マジックテープ マジックバンド

    自己融着結束テープ ふしぎテープ

    自己融着結束テープ ふしぎテープ

      カットクロス(防水気密用テープ)

      カットクロス(防水気密用テープ)

        ふしぎテープ白

        ふしぎテープ白

          自着性結束テープ ふしぎテープSP

          自着性結束テープ ふしぎテープSP

            カットエース(養生テープ)

            カットエース(養生テープ)

              マジックテープ 超薄型マジックバンド

              マジックテープ 超薄型マジックバンド

                メーカー ユタカメイク トラスコ中山 住化プラステック 仁礼工業 仁礼工業 住化プラステック ユタカメイク
                通常価格 1,017円 680円 784円 400円 700円 427円 381円
                通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~  
                商品タイプ その他 - - - - - その他
                材質 ナイロン - - - - - -
                内容量 1本 - - - - - 1個

                マジックテープ マジックバンドのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                G-245
                G-247
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                メーカー商品名 厚み
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 長さ(m) 幅(mm) 内容量

                1,646円

                ( 1,811円 )
                5個 あり

                1日目

                レッドマジックバンド44903599100273828-049827.000ポリエステル320-

                1,017円

                ( 1,119円 )
                5個 あり

                1日目

                ブラックマジックバンド(両面ミニ)-4903599100297113-2353--210-

                マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました