(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  ループ側

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-21
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側 キョウリョクリョウメンテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,458円
税込単価
1,604円

【特長】・好きな長さでカットして使用できます。・マジックテープループ型タイプで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 厚み(mm):
    2
  • 質量(g):
    54.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 長さ(m):
    5
  • 幅(mm):
    25
  • タイプ:
    ループ側

Loading...

 
カタログを表示

G-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-21

ホワイト
4903599024203
828-0823

5個

1,458( 1,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・好きな長さでカットして使用できます。
・マジックテープループ型タイプです。
【用途】
・簡易結束用として。
・用途に応じて必要な長さでカット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側の型番G-21のページです。
型番G-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  ループ側

マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側

    マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  フック側

    マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側

      マジックテープ 縫製用マジック切売箱

      マジックテープ 縫製用マジック切売箱

        マジックテープ フリーマジック(箱売)

        マジックテープ フリーマジック(箱売)

          スリオン ポリエステル粘着テープ

          スリオン ポリエステル粘着テープ

            マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

            マジックテープ 広巾(縫製タイプ)

              メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク マクセルスリオンテック ユタカメイク
              通常価格 1,458円 1,793円 347円 391円 625円 287円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
              商品タイプ 結束バンド 結束バンド その他 その他 - 結束バンド
              厚み(mm) 2 2 - - - 2
              質量(g) 54.000 56.000 - - - 7.000
              材質1 ナイロン ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル
              長さ(m) 5 5 1 - - 0.2

              マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              G-22
              G-23
              G-24
              G-25
              G-26
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード

              1,458円

              ( 1,604円 )
              5個 あり

              4日目

              イエロー4903599024210828-0824

              1,458円

              ( 1,604円 )
              5個 あり

              1日目

              レッド4903599024227828-0825

              1,458円

              ( 1,604円 )
              5個 あり

              1日目

              コン4903599024234828-0826

              1,458円

              ( 1,604円 )
              5個 あり

              1日目

              ベージュ4903599024241828-0827

              1,458円

              ( 1,604円 )
              5個 あり

              2日目

              ブラック4903599024258828-0828

              マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました