(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ マジロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G206
マジックテープ マジロック キョウリョクリョウメンテープ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
349円 203円
税込単価
384円 223円

【特長】・高い係合強力を持ったタイプです【用途】・置物のすべり止めや表具の転倒...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    15RP
  • 長さ(m):
    0.15
  • 幅(mm):
    25
  • 材質:
    フック型:ナイロン/ループ型:ポリエステル
  • 内容量:
    1個(フック・ループ面:1枚)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

商品情報を表示

G206 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G206

ブラック
マジロック 15RP 黒
4903599100051
113-2349
1個(フック・ループ面:1枚)

100個

349円

203

( 223円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い係合強力を持ったタイプです
【用途】
・置物のすべり止めや表具の転倒防止など

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ マジロックの型番G206のページです。
型番G206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ マジロック

マジックテープ マジロック

    マジックテープ コードホルダー H/L

    マジックテープ コードホルダー H/L

      マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

      マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

        マジックテープ マルチロック

        マジックテープ マルチロック

          マジックテープ ケーブルストラップ H/L

          マジックテープ ケーブルストラップ H/L

            マジックテープ 万能バンドゴム無し

            マジックテープ 万能バンドゴム無し

              金属板用表面保護フィルム SPV-363

              金属板用表面保護フィルム SPV-363

                マジックテープ ワンタッチ

                マジックテープ ワンタッチ

                  マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

                  マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

                    メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 日東電工 ユタカメイク ユタカメイク
                    通常価格 285円 455円 297円 455円 455円 460円 46,997円 233円 349円
                    通常出荷日 5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   6日目   1日目~   5日目  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                    詳細タイプ 15RP コードホルダー - - ケーブルストラップ - - - -
                    長さ(m) 0.15 - - 0.1 0.5 0.4 - - -
                    幅(mm) 25 - - - 10 25 - - -
                    材質 フック型:ナイロン/ループ型:ポリエステル ナイロン - フック:ポリプロピレン/基布:ナイロン ナイロン - - - -

                    マジックテープ マジロックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    G-202-Y
                    G-203
                    G-204
                    G201
                    G205
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    メーカー商品名 JANコード トラスココード 内容量

                    287円

                    ( 316円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    イエローマジロック 15RP 黄4903599100013113-3908-

                    285円

                    ( 314円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    レッドマジロック 15RP 赤4903599100020113-3917-

                    317円

                    ( 349円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    コンイロマジロック 15RP 紺4903599100037113-2278-

                    349円

                    ( 384円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    ホワイトマジロック 15RP 白4903599100006113-2269-

                    349円

                    ( 384円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    ベージュマジロック 15RP ベージュ4903599100044113-2294-

                    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました