(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  フック側

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,793円  特別価格 
税込価格
1,972円  特別価格 

【特長】・好きな長さでカットして使用できます。・マジックテープフック型タイプで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 厚み(mm):
    2
  • 質量(g):
    56.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 長さ(m):
    5
  • 幅(mm):
    25
  • タイプ:
    フック側

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
4903599024142
828-0817

5個

1,793( 1,972円 )

1日目

イエロー
4903599024159
828-0818

5個

1,793( 1,972円 )

1日目

コン
4903599024173
828-0820

5個

1,793( 1,972円 )

4日目

ベージュ
4903599024180
828-0821

5個

1,793( 1,972円 )

1日目

ブラック
4903599024197
828-0822

5個

1,793( 1,972円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・好きな長さでカットして使用できます。
・マジックテープフック型タイプです。
【用途】
・簡易結束用として。
・用途に応じて必要な長さでカット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  フック側

マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側

    マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  ループ側

    マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側

      フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

      フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

        マジックテープ マジックストラップ

        マジックテープ マジックストラップ

          フィラメンテープ AH-9510

          フィラメンテープ AH-9510

            テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

            テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

              軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

              軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                結束用パイオランタフ

                結束用パイオランタフ

                  耐候性マジックバンド結束テープ

                  耐候性マジックバンド結束テープ

                    メーカー ユタカメイク ユタカメイク 日東電工 ユタカメイク 日本緑十字社 テサ 日東電工 ダイヤテックス トラスコ中山
                    通常価格 1,793円 1,458円 1,417円 579円 3,984円 866円 12,892円 777円 633円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   7日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 結束バンド 結束バンド - その他 - - - - その他
                    厚み(mm) 2 2 - 2 - - - - -
                    質量(g) 56.000 54.000 - - - - - - -
                    材質1 ポリエステル ナイロン - - - - - - -
                    長さ(m) 5 5 - - - - - - -

                    マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました