(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ 万能バンドゴム無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G101
マジックテープ 万能バンドゴム無し ケッソクテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・結束に便利、簡単に止め外しが可能です【用途】・長尺物の巻止めや簡易結...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • メーカー商品名:
    万能バンド(ゴム無し)
  • 質量(g):
    9
  • 長さ(m):
    0.4
  • 幅(mm):
    25
  • 仕様:
    環付き
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

商品情報を表示

G101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G101

ホワイト
4903599050509
113-3884
本体:ナイロン/環:真鍮
-
1個

1個

460( 506円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束に便利、簡単に止め外しが可能です
【用途】
・長尺物の巻止めや簡易結束など

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ 万能バンドゴム無しの型番G101のページです。
型番G101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ 万能バンドゴム無し

マジックテープ 万能バンドゴム無し

    マジックテープ コードホルダー H/L

    マジックテープ コードホルダー H/L

      マジックテープ マジロック

      マジックテープ マジロック

        マジックテープ ケーブルストラップ H/L

        マジックテープ ケーブルストラップ H/L

          金属板用表面保護フィルム SPV-363

          金属板用表面保護フィルム SPV-363

            マジックテープ フリーバンド

            マジックテープ フリーバンド

              マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

              マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

                マジックテープ ワンタッチ

                マジックテープ ワンタッチ

                  メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 日東電工 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                  通常価格 460円 455円 285円 455円 46,997円 509円 297円 233円
                  通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 -
                  メーカー商品名 万能バンド(ゴム無し) コードホルダーH/L - ケーブルストラップH/L - - - -
                  質量(g) 9 - - - - - - 2.000
                  長さ(m) 0.4 - 0.15 0.5 - - - -
                  幅(mm) 25 - 25 10 - 25 - -

                  マジックテープ 万能バンドゴム無しのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  G102
                  G103
                  G104
                  G105
                  G106
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 材質1 厚さ(mm) 内容量

                  460円

                  ( 506円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  イエロー4903599050516113-2298本体:ナイロン/環:真鍮--

                  460円

                  ( 506円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  レッド4903599050523113-3863本体:ナイロン/環:真鍮--

                  460円

                  ( 506円 )
                  10個 あり

                  1日目

                  コンイロ4903599050530868-7927本体:ポリエステル●環:真鍮2-

                  460円

                  ( 506円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ベージュ4903599050547113-2325本体:ナイロン/環:真鍮--

                  460円

                  ( 506円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  ブラック4903599050554868-7928本体:ポリエステル●環:真鍮2-

                  マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました