(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G100-32X4115-4
カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm) セツダンバンドソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,655円
税込単価
13,921円

【特長】・高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。当社従来品比...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    コバルトハイスM42

(i)ご注意

  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。
  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例G100-25×2750:3

型番

G100-32X4115-4 解除

Loading...

商品情報を表示

G100-32X4115-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
適合機種
JANコード
トラスココード
山数
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G100-32X4115-4

ハンドソー用のこ刃
アマダH-350SA・HA-300・HFA-300
4523373100635
826-5954
4
4115
34
1080.000

5個

12,655( 13,921円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。当社従来品比較で40%の長寿命を実現。刃先材質:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上。 ベース材質:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
・軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
・あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
【材質】
・コバルトハイスM42

(i)ご注意

  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。
  • ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例G100-25×2750:3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)の型番G100-32X4115-4のページです。
型番G100-32X4115-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)

    カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)

    カットオフバンドソー用替刃(全長4880mm)

      カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)

      カットオフバンドソー用替刃(全長3505~4115mm)

        MEIHO バンドソーブレード

        MEIHO バンドソーブレード

          バンドソーブレード

          バンドソーブレード

            ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

            ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

              バンドソー用ノコ刃 SBBM

              バンドソー用ノコ刃 SBBM

                ポータブルバンドソー(手動機用)

                ポータブルバンドソー(手動機用)

                  バンドソー用ノコ刃 SBNF

                  バンドソー用ノコ刃 SBNF

                    新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

                    新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

                      バンドソー32F

                      バンドソー32F

                        ロータリバンドソー CB32FB

                        ロータリバンドソー CB32FB

                          充電式ポータブルバンドソーPB180D

                          充電式ポータブルバンドソーPB180D

                            メーカー フナソー フナソー フナソー ワキタ 育良精機製作所 フナソー 新ダイワ工業 レプコ 新ダイワ工業 アサダ アサダ HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                            通常価格 10,314円 16,793円 12,140円 20,411円 20,250円 2,491円 4,145円 3,477円 1,383円 43,464円 1,014,903円 3,800円 47,754円
                            通常出荷日 5日目~   8日目   8日目   5日目   2日目~   4日目~   1日目   5日目   1日目   6日目   4日目   3日目   3日目  
                            材質1 コバルトハイスM42 コバルトハイスM42 コバルトハイスM42 - - コバルト入りバイメタル - - - - - - -

                            カットオフバンドソー用替刃(幅27~41mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G100-32X4115-3
                            G100-32X4115-34
                            G100-32X4115-36
                            G100-32X4115-46
                            G100-32X4115-6
                            G100-32X4120-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 適合機種 JANコード トラスココード 山数 全長(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            12,655円

                            ( 13,921円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ハンドソー用のこ刃アマダH-350SA・HA-300・HFA-3004523373100611826-595134115341080.000

                            12,655円

                            ( 13,921円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ハンドソー用のこ刃アマダH-350SA・HA-300・HFA-3004523373100666826-59523/44115341080.000

                            12,655円

                            ( 13,921円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ハンドソー用のこ刃アマダH-350SA・HA-300・HFA-3004523373100673826-59533/64115341080.000

                            12,655円

                            ( 13,921円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ハンドソー用のこ刃アマダH-350SA・HA-300・HFA-3004523373100680826-59554/64115341080.000

                            12,655円

                            ( 13,921円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ハンドソー用のこ刃アマダH-350SA・HA-300・HFA-3004523373100659826-595664115341080.000

                            12,655円

                            ( 13,921円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ハンドソー用のこ刃大東GA-320・GA-330・GA2-330・GA3-330・S(SA)-360B4523373100697826-595734120341081.000

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました