(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモプルーフG-1(不可逆性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモプルーフG-1(不可逆性)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,874円
税込価格
7,561円

【特長】・サーモペイントをラベル化した製品です。・一度変色すると、元の色に戻ら...

詳細情報を確認する

  • 変色後色:
    その他
  • エレメントサイズ(φmm):
    10×6
  • シートサイズ(mm):
    10×37
  • 質量(g):
    6.000
  • 材質1:
    示温顔料
  • 材質2:
    シリコン樹脂系基材
  • 材質3:
    粘着剤
  • 材質4:
    剥離フィルム
  • シールサイズ(mm):
    10×37
  • 測定精度:
    ±10℃

(i)ご注意

  • 変色温度は加熱速度、加熱時間、圧力、反応性ガスなどの影響により、若干違ってきます。
  • 10℃以下の低温ではラベルの柔軟性が低下し、ラベルにヒビが入る可能性があります。
  • 15℃以下では粘着力が低下して貼付できない場合があります。そのような場合には、ラベル及び貼付箇所を25℃程度に調節してください。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
原色
変色温度(℃)
変色後色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582130422120
835-7887
うす緑味青/うすピンク/明るい青味灰/うす青緑
250-290-310-330
黒/黒/黒/茶黒

1パック

10個入り

6,874( 7,561円 )

4日目

4582130422137
835-7888
白/青/白/紫
360-410-440-450
茶味灰/茶/緑味灰/白

1パック

10個入り

6,874( 7,561円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモペイントをラベル化した製品です。
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
【用途】
・熱処理工程の温度管理。実験機器の温度測定。
【材質】
・示温顔料
・シリコン樹脂系基材
・粘着剤
・剥離フィルム

(i)ご注意

  • 変色温度は加熱速度、加熱時間、圧力、反応性ガスなどの影響により、若干違ってきます。
  • 10℃以下の低温ではラベルの柔軟性が低下し、ラベルにヒビが入る可能性があります。
  • 15℃以下では粘着力が低下して貼付できない場合があります。そのような場合には、ラベル及び貼付箇所を25℃程度に調節してください。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモプルーフG-1(不可逆性)

サーモプルーフG-1(不可逆性)

    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度

    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度

      サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

      サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

        サーモラベル 8Eシリーズ

        サーモラベル 8Eシリーズ

          サーモラベル Fシリーズ

          サーモラベル Fシリーズ

            サーモラベル 5Sシリーズ

            サーモラベル 5Sシリーズ

              サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

              サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

                サーモプルーフ Gシリーズ

                サーモプルーフ Gシリーズ

                  "組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)

                  "組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)

                    “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)

                    “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)

                      サーモラベル 3Eシリーズ

                      サーモラベル 3Eシリーズ

                        サーモラベル LIシリーズ

                        サーモラベル LIシリーズ

                          数字サーモワッペン WRシリーズ

                          数字サーモワッペン WRシリーズ

                            メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業
                            通常価格 6,874円 9,970円 5,500円 9,529円 5,500円 5,000円 4,912円 7,700円 7,052円 4,334円 5,100円 5,700円 5,900円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            変色後色 その他 - - - - - その他 - - - -
                            エレメントサイズ(φmm) 10×6 - - - - - 1.5 - 11 - - - -
                            シートサイズ(mm) 10×37 - - - - - 5×5 - 30×30 - - - -
                            質量(g) 6.000 - - - - - 8.000 - 20.000 - - - -
                            材質1 示温顔料 - - - - - ポリエステルフィルム - ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム - - -

                            サーモプルーフG-1(不可逆性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました