(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FWT-0960-NG
昇降式軽量作業台 ショウコウシキケイリョウサギョウダイ

昇降式軽量作業台 FWT-0960-NG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,659円
税込単価
45,825円

【特長】・作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いて...

詳細情報を確認する

  • 高さ (mm):
    700~1000
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 材質1:
    天板:メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚
  • 材質2:
    フレーム:スチールパイプ 粉体塗装仕様
  • キャスター:
    自在車(ストッパー付) 4個

型番

FWT-0960-NG 解除

Loading...

FWT-0960-NG の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FWT-0960-NG

FWT-0960-NG

900
600
4942646128518
16200.0
201-3532

1個

41,659( 45,825円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。
・ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。
・支柱パイプには、天板高さの表示があります。
・手動昇降式作業台です。

FWT-0960-NGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

昇降式軽量作業台の型番FWT-0960-NGのページです。
型番FWT-0960-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降式軽量作業台

昇降式軽量作業台

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

        ヤマテック ワークテーブルスタンド 棚板セット

        ヤマテック ワークテーブルスタンド 棚板セット

          ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mm

          ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mm

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

                ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット

                ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・半面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・半面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・半面棚板付)

                            メーカー 藤沢工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 41,659円 39,150円 32,791円 25,600円 20,000円 39,118円 22,036円 26,238円 37,200円 41,033円 25,359円 32,987円 29,203円
                            通常出荷日 8日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            高さ (mm) 700~1000 950 1035 - - 740 740 - 950 950 900 740 1035
                            均等荷重(kg) 50 150 128 - - 150 300 - 150 150 300 150 128
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - - メラミン化粧 - - メラミン化粧 メラミン化粧 - メラミン化粧 メラミン化粧
                            材質1 天板:メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 フレーム:スチールパイプ 粉体塗装仕様 - - - - - - - - - - - -

                            昇降式軽量作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FWT-1275-NG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            47,739円

                            ( 52,513円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1200750494264612852521400.0102-2960

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました