(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型電工ドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPW-203
防雨型電工ドラム ボウウガタデンコウドラム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,549円
税込単価
19,304円

【特長】・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です【用途】・各種屋外工事・屋外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋外使用の際使われる機器等のプラグは、規定の防水プラグを使用の事

型番

NPW-203 解除

Loading...

 
カタログを表示

NPW-203 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応電圧(V)
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
コンセント個数
商品タイプ
特徴
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
定格電流(A)
材質2
材質3
限度電流(A)
コンセント仕様定格
コンセント仕様形状
電線種
温度センサー
通電ランプ
2P・3P兼用プラグ
接地端子
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPW-203

単相100V
20
2
2
3
コードリール
防雨型
4937305035719
814-7397
5500
側板:スチール(焼付け塗装)
5
取手:EVA樹脂
-
15
15A・125V
[[二相2]]
VCT
なし
-
-

1個

17,549( 19,304円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です
【用途】
・各種屋外工事
・屋外照明等の電源コード

(i)ご注意

  • 屋外使用の際使われる機器等のプラグは、規定の防水プラグを使用の事

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨型電工ドラムの型番NPW-203のページです。
型番NPW-203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型電工ドラム

防雨型電工ドラム

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

      防雨型電工ドラム スタミナリー

      防雨型電工ドラム スタミナリー

        防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

        防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・過負荷漏電保護兼用)

          抜止式コンセントドラム 30m アース付

          抜止式コンセントドラム 30m アース付

            防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

            防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

              日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

              日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

                屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                      日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m

                      日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m

                        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                          電工ドラム NPWシリーズ

                          電工ドラム NPWシリーズ

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 エスコ アズワン
                            通常価格 17,549円 40,273円 56,800円 28,411円 39,825円 59,131円 25,279円 26,150円 28,415円 28,652円 42,084円 54,350円 27,707円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目   19日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目~  

                            防雨型電工ドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FW-503
                            FW-E23F
                            NPW-E23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応電圧
                            (V)
                            電線長さ
                            (m)
                            電線太さ
                            (mm2)
                            電線芯数
                            (C)
                            コンセント個数 商品タイプ 特徴 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 定格電流(A) 材質2 材質3 限度電流(A) コンセント仕様定格 コンセント仕様形状 電線種 温度センサー 通電ランプ 2P・3P兼用プラグ 接地端子

                            29,497円

                            ( 32,447円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            単相100V50223コードリール防雨型4937305013229730-586910000側板:スチール(焼付け塗装)4グリップ:EVA樹脂防雨キャップ:ABS樹脂1515A・125V[[二相2]]VCT自動復帰型--

                            31,214円

                            ( 34,335円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単相100V203.533コードリール防雨型4937305019405814-73717700側板:スチール(焼付け塗装)7グリップ:EVA樹脂防雨キャップ:ABS樹脂15キャップ付2P・15A・125V[[三相1]]SVCT----

                            19,816円

                            ( 21,798円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            単相100V20233コードリール防雨型4937305035733814-73965900側板:スチール(焼付け塗装)5グリップ:EVA樹脂防雨キャップ:PVC樹脂1515A・125V アース付[[三相1]]VCTなし

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました