(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランプレステージジャスト F-W 全面棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グランプレステージジャスト F-W 全面棚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・グランプレステージジャスト F-W 全面棚です。・付属棚への追加棚で...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • タイプ:
    全面棚タイプ
  • 棚板数(枚):
    1

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
耐荷重(kg)
床面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-W17W

830
4904780101499
113-3125
3200.0
75
0.37

2個

5,600( 6,160円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランプレステージジャスト F-W 全面棚です。
・付属棚への追加棚です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グランプレステージジャスト F-W 全面棚の型番F-W17Wのページです。
型番F-W17Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランプレステージジャスト F-W 全面棚

グランプレステージジャスト F-W 全面棚

    グランプレステージジャスト F 全面棚

    グランプレステージジャスト F 全面棚

      グランプレステージジャスト T 追加棚

      グランプレステージジャスト T 追加棚

        IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)

        IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)

          グランプレステージジャスト N ネット棚

          グランプレステージジャスト N ネット棚

            タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W

            タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W

              書庫(片開き型)・下置き用ベース

              書庫(片開き型)・下置き用ベース

                ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

                ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

                  収納庫(両開き・1030mm)

                  収納庫(両開き・1030mm)

                    タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W

                    タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S26W

                      ステンレス両開き保管庫

                      ステンレス両開き保管庫

                        メーカー タクボ タクボ タクボ アイリスオーヤマ タクボ タクボ エスコ トラスコ中山 エスコ タクボ ケニス
                        通常価格 5,600円 3,297円 4,288円 2,535円 4,057円 7,263円 10,047円 203,870円 55,512円 25,025円 360,358円
                        通常出荷日 9日目   9日目   9日目   6日目   9日目   18日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 19日目   7日目  
                        奥行(mm) 450 400 400 395 - - - 551 - - -
                        タイプ 全面棚タイプ - - - - - - - - - -
                        棚板数(枚) 1 1 1 - 1 - - - - - -

                        グランプレステージジャスト F-W 全面棚のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました