(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FW-16
チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ【600~1,500個入り】 ポリフクロ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,195円 31,510円
税込単価
37,615円 34,661円

【特長】・「ラミジップ」ナイロンタイプ横広のスタンドパックです。自立性や強度に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

商品情報を表示

FW-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FW-16

4909767430524
584-3065
7580.000
NY15/PE100
160
120

1パック

1,000個入り

34,195円

31,510

( 34,661円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミジップ」ナイロンタイプ横広のスタンドパックです。自立性や強度に優れた袋です。
・横幅が広く、底が浅いので内容物が取り出し安い袋です。
・低温にも強く、冷蔵保管等にご使用頂けます。
【用途】
・薬品や食品等の顆粒や粉末用に。

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプの型番FW-16のページです。
型番FW-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ

          チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

          チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

            チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ

            チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ

              チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

              チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

                チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

                チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ

                  チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

                  チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

                    チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

                    チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

                      チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                      チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                        クリスタルパック T 11-30

                        クリスタルパック T 11-30

                          NEW傘ポリ 115X795

                          NEW傘ポリ 115X795

                            メーカー セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ セイニチ シモジマ シモジマ
                            通常価格 34,195円 51,259円 45,253円 43,141円 35,528円 44,671円 38,842円 55,561円 33,438円 44,671円 27,029円 537円 357円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - -

                            チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FW-12
                            FW-20
                            FW-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 横(mm) 縦(mm)

                            35,965円

                            ( 39,562円 )

                            1,500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767430517584-30577395.000NY15/PE100120100

                            38,969円

                            ( 42,866円 )

                            800個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767430531584-307310376.000NY15/PE150200140

                            37,125円

                            ( 40,838円 )

                            600個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            4909767430548584-308110404.000NY15/PE150240160

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました