(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバルフロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FV116
オーバルフロート スイチュウポンプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,391円
税込単価
11,430円

【特長】・1個で上限・下限のON・OFF制御ができ、しかも制御幅は現場で調節で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    オーバルフロート
  • 材質1:
    ケース:ポリプロピレン、ケーブル:PVC、オモリ:FC200
  • 使用温度(℃):
    0~60
  • 使用電圧:
    30V以下(AC・DC)
  • 使用温度(℃):
    0~60
  • 使用液比重:
    0.60~1.10

(i)ご注意

  • 浮遊汚物の多い場合はレベルレギュレータLC12-6Mをお使いください。

Loading...

商品情報を表示

FV116 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FV116

6
850-8472
1000

1個

10,391( 11,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個で上限・下限のON・OFF制御ができ、しかも制御幅は現場で調節できます
・リレーユニットELと併せてお使いください
・チャタリングを起こしにくい構造です
・ケース材質には異物が付着しにくいポリプロピレンを採用しています
・施工取付けは吊下げるだけで簡単です
・比較的狭い場所にも設置できます
【用途】
・浮遊異物のない清水・汚水などの水位検知に適しています

(i)ご注意

  • 浮遊汚物の多い場合はレベルレギュレータLC12-6Mをお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバルフロートの型番FV116のページです。
型番FV116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバルフロート

オーバルフロート

    ツルミ ミニフロート a接点用 15M

    ツルミ ミニフロート a接点用 15M

      ツルミ ミニフロート b接点用 30M

      ツルミ ミニフロート b接点用 30M

        ツルミ ミニフロート b接点用 20M

        ツルミ ミニフロート b接点用 20M

          ツルミ ミニフロート b接点用 15M

          ツルミ ミニフロート b接点用 15M

            ツルミ ミニフロート b接点用 10M

            ツルミ ミニフロート b接点用 10M

              ツルミ ミニフロート a接点用 30M

              ツルミ ミニフロート a接点用 30M

                ツルミ ミニフロート a接点用 25M

                ツルミ ミニフロート a接点用 25M

                  ツルミ ミニフロート a接点用 20M

                  ツルミ ミニフロート a接点用 20M

                    ミニフロート a接点用 10M

                    ミニフロート a接点用 10M

                      位置検出用ミニフロート

                      位置検出用ミニフロート

                        工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                        工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                          工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                          工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                            メーカー 新明和工業 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 工進
                            通常価格 10,391円 12,572円 18,022円 14,228円 12,572円 11,085円 18,088円 15,750円 14,137円 11,085円 9,692円 43,594円 43,440円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - オプション - -
                            詳細タイプ オーバルフロート - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ケース:ポリプロピレン、ケーブル:PVC、オモリ:FC200 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) 0~60 - - - - - - - - - - - -

                            オーバルフロートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            農業用水の貯蔵タンクの水位管理
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/13
                            選定理由:状態が目で見て確認できる。
                                   またスイッチのオンオフが音でわかるため動作確認がしやすかった。
                                   このことから電気に詳しくない人でも調整し易いため
                            良い点:電磁バルブと直接接続することが出来る為制御盤が単純で済む
                            悪い点:フロート系がφ82の為設置にはそれなりのサイズが必要

                            感想:初めて使いましたが設計しやすく労力が少なく済みました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FV1113
                            FV1120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長さ
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            12,151円

                            ( 13,366円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            13850-84701300

                            13,051円

                            ( 14,356円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            20850-84711600

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました