(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)

通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

【特長】・無洗浄乾燥タイプです。・液が蒸発し、油分が残らないです。・洗浄時間を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    油性
  • トラスココード:
    810-5171
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 質量(g):
    18000.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUSO-631F-18

1個

22,000( 24,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無洗浄乾燥タイプです。
・液が蒸発し、油分が残らないです。
・洗浄時間を省き、作業時間の短縮につながります。

【商品仕様】
・無洗浄完全乾燥型タップオイル
・トラスココード:810-5171
・質量:18kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)の型番FUSO-631F-18のページです。
型番FUSO-631F-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)

扶桑 タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)

    扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル

    扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル

      扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル

      扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル

        扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)

        扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)

          扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

          扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

            扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル

            扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル

              扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)

              扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)

                ノガ・ウォーターズ マニフォルド用マグネット

                ノガ・ウォーターズ マニフォルド用マグネット

                  扶桑 マグネットベース MB-1

                  扶桑 マグネットベース MB-1

                    テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング

                    テッフェン 1/8" 雌ねじパイプカブリング

                      テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

                      テッフェン 1/4" 雌ねじパイプカブリング

                        テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング

                        テッフェン 3/8" 雌ねじパイプカブリング

                          テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング

                          テッフェン 1/2" 雌ねじパイプカブリング

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 ノガ・ウォーターズ 扶桑精機 ロックライン ロックライン ロックライン ロックライン
                            通常価格 22,000円 91,773円 47,542円 26,413円 22,639円 11,797円 7,300円 5,026円 7,136円 1,955円 1,955円 1,955円 2,929円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 - - - - - -
                            性質 油性 油性 水溶性 油性 油性 水溶性 油性 - - - - - -
                            トラスココード 810-5171 810-5071 810-5073 810-5262 810-5070 810-5072 810-5261 - - - - - -
                            ノズルタイプ 噴射装置 噴射装置 噴射装置 噴射装置 噴射装置 噴射装置 噴射装置 - - - - - -
                            質量(g) 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 4000.0 4000.0 4000.0 - - - - - -

                            扶桑 タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました