(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,582円
税込単価
36,940円

・オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。・休憩所...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    14800.0
  • 座奥行(mm):
    500
  • 座幅(mm):
    500

型番

FUL-2N-NV 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
JANコード
トラスココード
材質1
座高(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUL-2N-NV

ワークベンチ
背なし
ブルー系
4942646041916
147-2397
背・座:合板・ウレタン
410
ネイビー

1個

33,582( 36,940円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。・休憩所・病院などの待合に。

FUL-2N-NVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NVの型番FUL-2N-NVのページです。
型番FUL-2N-NVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

    ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV

    ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV

      ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

      ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

        ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

        ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

          ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

          ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

            ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

            ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

              ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

              ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

                ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV

                ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV

                  ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV

                  ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV

                    ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV

                    ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV

                      ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

                      ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

                        ロビーチェア 背無W1800

                        ロビーチェア 背無W1800

                          メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
                          通常価格 33,582円 30,206円 59,352円 40,819円 33,488円 38,134円 45,387円 38,202円 50,787円 88,066円 49,401円 54,708円
                          通常出荷日 15日目   10日目   10日目   15日目   12日目   12日目   15日目   15日目   15日目   10日目   15日目   18日目  
                          質量(g) 14800.0 10200.0 26200.0 17400.0 20600.0 21800.0 18400.0 15800.0 24600.0 21000.0 24800.0 21400.0
                          座奥行(mm) 500 440 500 440 500 500 440 500 500 - 440 -
                          座幅(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - 500 -

                          ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NVのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました