(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV

ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,206円
税込単価
33,227円

・オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    10200.0
  • 座奥行(mm):
    440
  • 座幅(mm):
    500

型番

FUL-1-NOR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
JANコード
トラスココード
材質1
座高(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FUL-1-NOR

ワークベンチ
背付
ブラック系
4942646041701
147-2399
背・座:合板・ウレタン
410
ノワール

1個

30,206( 33,227円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・オーソドックスなロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。

FUL-1-NORで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NVの型番FUL-1-NORのページです。
型番FUL-1-NORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV

ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV

    ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

    ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

      ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

      ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

        ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

        ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

          ラタンベンチ

          ラタンベンチ

            ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

            ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV

              LAULU(ラウル)

              LAULU(ラウル)

                ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV

                ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV

                  1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                  1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                    ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

                    ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV

                      メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 ミズノ 山崎産業 藤沢工業 テラモト 藤沢工業 エスコ 藤沢工業
                      通常価格 30,206円 40,819円 45,387円 26,552円 20,162円 33,582円 125,669円 50,787円 49,750円 49,401円
                      通常出荷日 10日目   15日目   15日目   5日目   4日目   15日目   4日目   15日目   1日目   当日出荷可能 15日目  
                      質量(g) 10200.0 17400.0 18400.0 - - 14800.0 - 24600.0 - 24800.0
                      座奥行(mm) 440 440 440 - - 500 - 500 - 440
                      座幅(mm) 500 500 500 - - 500 - 500 - 500

                      ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NVのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました