(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円

【特長】・ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付スプレイヤーです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手なし
  • 幅(mm):
    ~400
  • 奥行(mm):
    ~250
  • 材質1:
    スプレイヤー:PP
  • 材質2:
    栓:PE
  • 材質3:
    チューブ:PVC
  • チューブ長(m):
    2
  • 幅詳細(mm):
    150
  • 奥行詳細(mm):
    35
  • 横(mm):
    110
  • JANコード:
    4905459020011
  • トラスココード:
    737-0229
  • 質量(g):
    146.000

型番

FU423-000X-MB 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ取手なし幅(mm)~400
奥行(mm)~250材質1スプレイヤー:PP
材質2栓:PE材質3チューブ:PVC
チューブ長(m)2幅詳細(mm)150
奥行詳細(mm)35横(mm)110
JANコード4905459020011トラスココード737-0229
質量(g)146.000 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FU423-000X-MB

10個

1,309( 1,440円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付スプレイヤーです。
【用途】
・噴霧スプレー。
【商品仕様】
・幅×横×奥行(mm):150×110×35
・チューブ長(m):2
・コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー
・JANコード:4905459020011
・トラスココード:737-0229
・質量:146g
【材質/仕上】
・スプレイヤー:PP
・栓:PE
・チューブ:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤーの型番FU423-000X-MBのページです。
型番FU423-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

    タンク用トリガーノズル

    タンク用トリガーノズル

      100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

      100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

        目盛付容器

        目盛付容器

          キャップボトル フィンガースプレー付

          キャップボトル フィンガースプレー付

            TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

            TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

              TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

              TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

                大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

                大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

                  目盛付容器 キャップ

                  目盛付容器 キャップ

                    大容量容器スパウト

                    大容量容器スパウト

                      トンガリキャップ容器 キャップ

                      トンガリキャップ容器 キャップ

                        スプレーボトル(300・500ml )

                        スプレーボトル(300・500ml )

                          ハンド式自在スプレー イエロー

                          ハンド式自在スプレー イエロー

                            メーカー 山崎産業 トラスコ中山 エスコ 竹本容器 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 エスコ ダリヤ
                            通常価格 1,309円 1,067円 345円 160円 308円 680円 990円 496円 120円 170円 110円 685円 1,125円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 取手なし - - - - 取手なし 取手なし - 取手なし - - - -
                            幅(mm) ~400 ~400 - - - - - - ~400 - - - -
                            奥行(mm) ~250 ~250 - - - - - - ~250 - - - -
                            材質1 スプレイヤー:PP - - - - - - - - - - - -
                            材質2 栓:PE - - - - - - - - - - - -

                            コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト