(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FU-6
ステンレス深型組バット ステンレスフカガタクミバット 4ゴウ

ステンレス深型組バット FU-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,240円
税込単価
2,464円

【特長】・専用の蓋(別売)を使用することでスタッキングでき、収納に便利です。【...

詳細情報を確認する

Loading...

FU-6 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(深型組バット)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FU-6

4号
4560127491472
133-5687
360
170
78
225
160
77
215

4個

2,240( 2,464円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用の蓋(別売)を使用することでスタッキングでき、収納に便利です。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

Loading...

FU-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス深型組バットの型番FU-6のページです。
型番FU-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス深型組バット

ステンレス深型組バット

    SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

    SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

      ステンレス長バット用フタ

      ステンレス長バット用フタ

        ステンレスすし組バット T-TWA

        ステンレスすし組バット T-TWA

          ステンレス水切バット

          ステンレス水切バット

            18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

            18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

              ステンレス深型組バット蓋ミニ号

              ステンレス深型組バット蓋ミニ号

                18-8 ステンレス長バット蓋

                18-8 ステンレス長バット蓋

                  ステンレス深型組バット用 蓋

                  ステンレス深型組バット用 蓋

                    ステンレスKバット KSB

                    ステンレスKバット KSB

                      丸型浅バット

                      丸型浅バット

                        SUGICO アルミ標準バット

                        SUGICO アルミ標準バット

                          ステンレス長バット ストレートタイプ

                          ステンレス長バット ストレートタイプ

                            メーカー SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO 日本メタルワークス SUGICO トラスコ中山
                            通常価格 730円 848円 687円 1,578円 2,000円 3,742円 500円 651円 480円 670円 980円 523円 1,686円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   5日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 深型組バット 角バット 長バット 深型組バット 水切りバット 長バット その他 長バット その他 ケーキバット 丸型バット アルミバット 長バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミ ステンレス
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS430) - 8号 硬質アルミ、1~7号 アルミ合金 -

                            ステンレス深型組バットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            油受け
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            装置の油受けとして使用しました。
                            深型なので容量が大きく便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品入れ
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/02
                            金型メンテで外れた部品入れで使用、ステンレスなので頑丈なため長く使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FU-11
                            FU-12
                            FU-13
                            FU-7
                            FU-8
                            FU-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(深型組バット) JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅

                            4,060円

                            ( 4,466円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            9号4560127491526859-72038002579236224391348

                            5,393円

                            ( 5,932円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            10号4560127491533502-172311002859540527094390

                            6,019円

                            ( 6,621円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            11号4560127491540502-1740124031410043530099420

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            5号4560127491489133-56924501888226717581255

                            3,020円

                            ( 3,322円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            6号4560127491496502-16425302038329619082285

                            3,460円

                            ( 3,806円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            7号4560127491502502-16696702289032821589315

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました