(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,923円
税込価格
14,215円

【商品仕様】・座部:合板・ウレタンフォーム・脚部:強化樹脂成型品5本脚・φ50...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • トラスココード:
    146-4595
  • JANコード:
    4942646026791
  • 質量(g):
    5600.0

型番

FTY-25L-BK 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FTY-25L-BK

1個

12,923( 14,215円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・座部:合板・ウレタンフォーム
・脚部:強化樹脂成型品5本脚・φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
・全幅×全奥行×全高(mm) 517×517×430~560
・TOKIO オフィースチェア ブラック
・JANコード:4942646026791
・質量:5.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

    TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

    TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

      オフィスチェア K-926(BL)

      オフィスチェア K-926(BL)

        ワークスツールHP-330BK(BK)

        ワークスツールHP-330BK(BK)

          オフィスチェア K-926(BK)

          オフィスチェア K-926(BK)

            OAチェア ローバック(ブルー)

            OAチェア ローバック(ブルー)

              ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

              ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

                エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

                エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

                  スタンダード事務用チェア

                  スタンダード事務用チェア

                    オフィスチェア T-50

                    オフィスチェア T-50

                      ロアス OHチェア(ブラック)

                      ロアス OHチェア(ブラック)

                        オフィスチェア 肘なしタイプ

                        オフィスチェア 肘なしタイプ

                          ナイキ 事務用チェアー 80型 802G-GL

                          ナイキ 事務用チェアー 80型 802G-GL

                            メーカー 藤沢工業 藤沢工業 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 ナカバヤシ ナカバヤシ エスコ ノーリツ トラスコ中山 ロアス トラスコ中山 ナイキ
                            通常価格 12,923円 10,758円 10,539円 9,619円 11,241円 12,475円 15,733円 20,180円 14,217円 10,200円 27,652円 24,316円 25,199円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   9日目   9日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 11日目~   1日目   9日目   1日目   4日目  
                            種類 丸型・円型 丸型・円型 - - - 肘なし 丸型・円型 肘なし - 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし
                            トラスココード 146-4595 146-3098 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4942646026791 4942646026784 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5600.0 5600.0 - - - - - - - - - - -

                            TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました