(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,671円
税込単価
22,738円

【材質】・背座部:成型合板・ウレタンフォーム・脚部:強化樹脂成型・肘部:PP樹...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 材質1:
    背座部:成型合板・ウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚部:強化樹脂成型
  • 材質3:
    肘部:PP樹脂成型

型番

FTX-3L-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTX-3L-BK

1個

20,671( 22,738円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・背座部:成型合板・ウレタンフォーム
・脚部:強化樹脂成型
・肘部:PP樹脂成型

FTX-3L-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラックの型番FTX-3L-BKのページです。
型番FTX-3L-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

    TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

    TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

      TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック

      TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック

        TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

        TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

          TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

          TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

            TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

            TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

              TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

              TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

                TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー

                TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー

                  TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

                  TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

                    TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

                    TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

                      TOKIO オフィースチェア クリーム

                      TOKIO オフィースチェア クリーム

                        TOKIO オフィースチェア ライトブルー

                        TOKIO オフィースチェア ライトブルー

                          メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
                          通常価格 20,671円 25,924円 18,465円 12,923円 10,758円 19,166円 17,099円 17,099円 20,357円 21,472円 28,069円 23,424円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          種類 肘あり 肘あり 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 肘あり 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし
                          材質1 背座部:成型合板・ウレタンフォーム 背座部:成型合板・ウレタンフォーム - - - - - - - - - -
                          材質2 脚部:強化樹脂成型 脚部:強化樹脂成型 - - - - - - - - - -
                          材質3 肘部:PP樹脂成型 肘部:PP樹脂成型 - - - - - - - - - -

                          TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました