(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式

フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,857円
税込単価
5,343円

【特長】・逆火防止機構により内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されています。・...

詳細情報を確認する

  • 炎温度(℃):
    800~2100
  • 発熱量(kcal/h):
    3174
  • 燃焼時間(分/缶):
    100
  • トラスココード:
    783-8697
  • JANコード:
    4548867581219
  • 質量(g):
    280.000
  • 材質1:
    ボディ:亜鉛ダイカスト
  • 材質2:
    火口:ステンレス

(i)ご注意

  • この商品にはボンベが付属されていません。
  • 高圧の可燃性液体ガスが入っています。
  • 温度が40度以上となるファンヒーター・ストーブなどの付近や直射日光のあたるところ(窓際・車中)に置かないで下さい。破裂の危険があります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-J

1個

4,857( 5,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆火防止機構により内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されています。
・曲げ角度90度・全方向自由自在の火口を搭載(フレキ部105mm)しています。
・狭い場所や入り組んだ場所でも使用できます。
【用途】
・管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に。

(i)ご注意

  • この商品にはボンベが付属されていません。
  • 高圧の可燃性液体ガスが入っています。
  • 温度が40度以上となるファンヒーター・ストーブなどの付近や直射日光のあたるところ(窓際・車中)に置かないで下さい。破裂の危険があります。

商品情報

炎形状
集中炎

FT-Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式の型番FT-Jのページです。
型番FT-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式

フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式

    パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

    パワートーチ(ねじ込み式)隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ

      スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

      スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

        サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

        サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

          ハイパーリング

          ハイパーリング

            サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

            サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

              超高温スクリューバーナー9000

              超高温スクリューバーナー9000

                プロパンバーナー接手

                プロパンバーナー接手

                  サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

                  サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

                    プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                    プロパンバーナー プロパンバーナー用接手

                      パワートーチ_トーチ部のみ

                      パワートーチ_トーチ部のみ

                        メーカー スタイル・インデックス 新富士バーナー サカエ富士 サカエ富士 スタイル・インデックス サカエ富士 スタイル・インデックス サカエ富士 サカエ富士 トラスコ中山 新富士バーナー
                        通常価格 4,857円 5,000円 5,280円 11,100円 11,941円 21,228円 8,571円 7,000円 4,273円 4,579円 2,800円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                        炎温度(℃) 800~2100 800~2000 1800 約1900 2100 1500 2100 - 約1600 - 800~2000
                        発熱量(kcal/h) 3174 3800 2600 2900 3396 21000 3396 - 1500 - 2800
                        燃焼時間(分/缶) 100 65 60 約50 90 - 90 - 約120 - 80
                        トラスココード 783-8697 - - - 118-4768 - 118-4750 - - - -
                        JANコード 4548867581219 - - - - - - - - - -

                        フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました