(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパンチング平棚 間口600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスパンチング平棚 間口600mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,677円 ~ 27,116円
税込価格
19,445円 ~ 29,828円

【特長】・工場や研究所用の流し台でお使いいただけます。・素早い水切り効果があり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    200
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
4560155876487
510-9582
2000.0

1個

17,677( 19,445円 )

3日目

250
4560155876494
510-9591
2500.0

1個

19,561( 21,517円 )

3日目

300
4560155876500
510-9604
3000.0

1個

23,138( 25,452円 )

3日目

350
4560155876517
510-9612
3500.0

1個

27,116( 29,828円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所用の流し台でお使いいただけます。
・素早い水切り効果があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパンチング平棚 間口600mm

ステンレスパンチング平棚 間口600mm

    ステンレスパンチング平棚 間口900mm

    ステンレスパンチング平棚 間口900mm

      ステンレスパンチング平棚 間口1500mm

      ステンレスパンチング平棚 間口1500mm

        作業台スノコ板付 間口900mm

        作業台スノコ板付 間口900mm

          作業台スノコ板付 間口1200mm

          作業台スノコ板付 間口1200mm

            作業台スノコ板付 間口1500mm

            作業台スノコ板付 間口1500mm

              調理台・スノコ板付バックガードなし

              調理台・スノコ板付バックガードなし

                作業台スノコ板付 間口1800mm

                作業台スノコ板付 間口1800mm

                  調理台 引出しスノコ板付

                  調理台 引出しスノコ板付

                    調理台・引出引戸付

                    調理台・引出引戸付

                      調理台・引出スノコ付

                      調理台・引出スノコ付

                        片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

                        片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

                          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 マルゼン 東製作所 マルゼン マルゼン マルゼン 東製作所 シンコー
                            通常価格 17,677円 19,561円 24,680円 38,321円 41,988円 49,359円 26,834円 54,328円 51,930円 55,223円 53,280円 98,237円 12,675円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 - ステンレス作業台 その他作業台 その他作業台 その他作業台 - -
                            間口 (mm) 600 900 1500 900 1200 1500 - 1800 - - - 1800 -
                            高さ (mm) 200 200 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 -
                            本体/オプション オプション オプション オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - オプション
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - - - ステンレス(SUS430) -

                            ステンレスパンチング平棚 間口600mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました