(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径80Φ幅30mm

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径80Φ幅30mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,829円 2,794円
税込単価
4,212円 3,073円

【特長】・羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

FSF8030 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSF8030

5個

3,829円

2,794

( 3,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。
・柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。
・内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
【用途】
・仕上げ、拭き取り用。
・研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。
【商品仕様】
・タイプ:-
・外径(mm):80
・軸径(mm):6
・幅(mm):30
・軸長(mm):40
・最高使用回転数(rpm):6000
・使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤
・JANコード:4560118268106
・トラスココード:835-8966
・質量:77g
【材質/仕上】
・材質 羊毛フェルト

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

カタログ

 

Loading...

FSF8030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径80Φ幅30mmの型番FSF8030のページです。
型番FSF8030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径80Φ幅30mm

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径80Φ幅30mm

    MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径60Φ幅20mm

    MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径60Φ幅20mm

      “軸付フェルトスリットホイール”(軸径6mm)

      “軸付フェルトスリットホイール”(軸径6mm)

        フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6

        フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6

          "フェルトミニホイール"(軸径3mm)最高使用回転数(rpm):5000

          "フェルトミニホイール"(軸径3mm)最高使用回転数(rpm):5000

            フェルト軸付ホイール

            フェルト軸付ホイール

              メーカー ムラコ ムラコ ムラコ トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬
              通常価格 3,829円 2,093円 1,330円 7,072円 7,639円 363円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
              用途 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き
              種類 バフ バフ バフ バフ バフ バフ
              材質 フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト フェルト

              MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径80Φ幅30mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました