(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径60Φ幅20mm

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径60Φ幅20mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,093円 2,023円
税込単価
2,302円 2,225円

【特長】・羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

FSF6020 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSF6020

5個

2,093円

2,023

( 2,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。
・柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。
・内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
【用途】
・仕上げ、拭き取り用。
・研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。
【商品仕様】
・タイプ:-
・外径(mm):60
・軸径(mm):6
・幅(mm):20
・軸長(mm):40
・最高使用回転数(rpm):7000
・使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤
・JANコード:4560118268090
・トラスココード:835-8965
・質量:35g
【材質/仕上】
・材質 羊毛フェルト

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

カタログ

 

Loading...

FSF6020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径60Φ幅20mmの型番FSF6020のページです。
型番FSF6020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径60Φ幅20mm

MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径60Φ幅20mm

    MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径80Φ幅30mm

    MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径80Φ幅30mm

      “軸付フェルトスリットホイール”(軸径6mm)

      “軸付フェルトスリットホイール”(軸径6mm)

        MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

        MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

          軸付ナイロンホイール

          軸付ナイロンホイール

            フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6

            フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6

              フェルト軸付ホイール

              フェルト軸付ホイール

                メーカー ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ ムラコ トラスコ中山 柳瀬
                通常価格 2,093円 3,829円 1,330円 630円 1,243円 7,072円 363円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   5日目~   1日目   1日目~  
                用途 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨 磨き 磨き
                種類 バフ バフ バフ バフ ホイール バフ バフ
                材質 フェルト フェルト フェルト フェルト ナイロン系 フェルト フェルト

                MURAKO 軸付フェルトスリットホイル外径60Φ幅20mmのレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                パイプ内部の磨き
                評価 3.0満足度:3.02023/04/15
                パイプの内部を磨こうと購入して使ってみました。ドリルに付けての使用でしたが力を入れないと磨けないし、刃先がぶれるのが気になりました。もう少し練習しないと綺麗に磨けないとわかったので初心者には向かないと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました