(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製セーフティーコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FSC-3SL
布製セーフティーコード ヌノセイセーフティーコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,984円
税込単価
3,282円

【特長】・プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。・金具フックが小...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    8×1.5
  • 質量(g):
    78.000
  • 材質1:
    布製

型番

FSC-3SL 解除

Loading...

 
カタログを表示

FSC-3SL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FSC-3SL

FSC-3SL

その他
シルバー
4952520412626
788-6233
10

2個

2,984( 3,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
・金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。
・コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
【用途】
・高所作業時の落下防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製セーフティーコードの型番FSC-3SLのページです。
型番FSC-3SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製セーフティーコード

布製セーフティーコード

    ランヤード用コネクタ

    ランヤード用コネクタ

      安全ワイヤーコード

      安全ワイヤーコード

        トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

        トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

          JTC-1500 ツールキャッチャー

          JTC-1500 ツールキャッチャー

            リテンションランヤード スナップシャックル

            リテンションランヤード スナップシャックル

              布製セーフティコード 使用荷重3kg

              布製セーフティコード 使用荷重3kg

                スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

                スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー

                  ワイヤーフィット安全コード

                  ワイヤーフィット安全コード

                    布製セーフティコード 使用荷重1kg

                    布製セーフティコード 使用荷重1kg

                      ケブラー接続コード

                      ケブラー接続コード

                        TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                        TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                          手首用ランヤード

                          手首用ランヤード

                            メーカー フジ矢 バーコ シンワ測定 トップ工業 マーベル CETACEA SK-11 スエカゲツール SK-11 SK-11 SK-11 職人作 バーコ
                            通常価格 2,984円 1,527円 981円 3,100円 2,200円 12,162円 900円 610円 1,497円 800円 220円 2,180円 2,492円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード キーバック・キーリール 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 その他 ゴム・ポリエステル繊維 - - - その他 ポリエステル その他 - - - ゴム・ポリエステル繊維 ゴム・ポリエステル繊維
                            線径×長さ(mm×m) 8×1.5 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 78.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 布製 - - - - - - - - - - - -

                            布製セーフティーコードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSC-3BK
                            FSC-3GD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード

                            3,476円

                            ( 3,824円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ブラック-4952520412602788-6217

                            2,984円

                            ( 3,282円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10イエローゴールド4952520412619788-6225

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました