(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSC-320-IV
食堂用チェア ループ脚 座面高さ320mm ショクドウヨウチェア アイボリー

食堂用チェア ループ脚 座面高さ320mm FSC-320-IV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,441円
税込単価
13,685円

【特長】・スタッキングチェアで3タイプの座高(50mmピッチ)です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 座幅(mm):
    355
  • 座奥行(mm):
    360
  • 質量(g):
    4600.0
  • 座高(mm):
    435

型番

FSC-320-IV 解除

Loading...

FSC-320-IV の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
色詳細
トラスココード
JANコード
張地
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FSC-320-IV

FSC-320-IV

肘なし
アイボリー
119-9295
4942646023547
ビニールシート張り

1個

12,441( 13,685円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングチェアで3タイプの座高(50mmピッチ)です。
【用途】
・介護施設・お寺等和室など。

FSC-320-IVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

食堂用チェア ループ脚 座面高さ320mmの型番FSC-320-IVのページです。
型番FSC-320-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食堂用チェア ループ脚 座面高さ320mm

食堂用チェア ループ脚 座面高さ320mm

    会議室 食堂用チェア

    会議室 食堂用チェア

      食堂用チェア スツール

      食堂用チェア スツール

        ミーティングチェア LTS-110

        ミーティングチェア LTS-110

          LTSミーティングチェア専用着脱式荷物受棚

          LTSミーティングチェア専用着脱式荷物受棚

            スタッキングチェア肘付タイプ

            スタッキングチェア肘付タイプ

              リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

              リフレッシュチェア フーク 背・座合板 カウンター型

                セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂

                セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂

                  TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ

                  TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ

                    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚

                    リフレッシュチェア フーク 背・座合板 塗装ループ脚

                      LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台

                      LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台

                        メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 アイリスチトセ アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ アイリスチトセ
                        通常価格 12,441円 8,821円 10,220円 13,983円 2,710円 18,924円 37,916円 7,570円 23,554円 30,097円 28,497円
                        通常出荷日 9日目   8日目   18日目   9日目   1日目   8日目   8日目~   1日目~   1日目~   14日目   12日目  
                        座幅(mm) 355 355 360 - - 395 - - 420 - -
                        座奥行(mm) 360 360 315 - - 404 - - 432 - -
                        質量(g) 4600.0 4300.0 3000.0 - - 6300.0 - - 6700.0 - -
                        座高(mm) 435 435 425 - - 430 - - 445 - -

                        食堂用チェア ループ脚 座面高さ320mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        FSC-320-BR
                        FSC-320-GN
                        FSC-320-OR
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        種類 色詳細 トラスココード JANコード 張地

                        12,441円

                        ( 13,685円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        肘なし-122-30994942646023561ビニールシート張り

                        12,441円

                        ( 13,685円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        肘なし-120-09824942646023578ビニールシート張り

                        12,441円

                        ( 13,685円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        肘なし-120-10104942646023554ビニールシート張り

                        作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました