(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スツール 布張り

スツール 布張り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,718円
税込価格
13,990円

【材質】・脚部Φ13ハイテンションスチールパイプでウレタンフォーム布張りのスツ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座幅(mm):
    390
  • 座奥行(mm):
    390
  • 質量(g):
    3000.0
  • 奥行(mm):
    390
  • 高さ(mm):
    460
  • 幅(mm):
    390
  • 座高(mm):
    460

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリアブルー
147-2416
4942646052851

1個

12,718( 13,990円 )

12日目

クリアグリーン
146-1397
4942646052844

1個

12,718( 13,990円 )

16日目

ライトグリーン
146-4556
4942646052875

1個

12,718( 13,990円 )

15日目

-
147-5562
4942646052837

1個

12,718( 13,990円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】・脚部Φ13ハイテンションスチールパイプでウレタンフォーム布張りのスツール。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スツール 布張り

スツール 布張り

    丸イス ビニールレザー スチールパイプ

    丸イス ビニールレザー スチールパイプ

      製図用チェアネジ式 TL型

      製図用チェアネジ式 TL型

        セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン

        セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン

          木製座作業椅子

          木製座作業椅子

            鞍馬チェア

            鞍馬チェア

              セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒

              セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒

                メーカー 藤沢工業 藤沢工業 ノーリツ ルネセイコウ ノーリツ ルネセイコウ ルネセイコウ
                通常価格 12,718円 2,765円 21,134円 31,000円 12,433円 21,612円 29,473円
                通常出荷日 12日目~   4日目   1日目   8日目   15日目   4日目~   8日目  
                種類 肘なし - 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 丸型・円型
                座幅(mm) 390 - - - - - -
                座奥行(mm) 390 - - - - - -
                質量(g) 3000.0 1800 - - - - -
                奥行(mm) 390 - - - - - -

                スツール 布張りのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました