(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,726円
税込単価
139,399円

【特長】・海水にも使えます。【用途】・イケスの水替えに・エンジン故障時の緊急排...

詳細情報を確認する

型番

FS-3224S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-3224S

1個

126,726( 139,399円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・海水にも使えます。
【用途】
・イケスの水替えに
・エンジン故障時の緊急排水に
【商品仕様】
・口径32ミリ
・最大吐出量100l/min
・JANコード:4971770141063
・トラスココード:850-9682
・質量:8kg
【材質/仕上】
・耐塩処理モーター・ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kgの型番FS-3224Sのページです。
型番FS-3224Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

    工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

    工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

      工進 チェンジマスター 24Vタイプ

      工進 チェンジマスター 24Vタイプ

        FSポンプ

        FSポンプ

          エア式ハンディ遠心ポンプ

          エア式ハンディ遠心ポンプ

            20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

            20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

              ギアポンプ(ギアポンプ単体)

              ギアポンプ(ギアポンプ単体)

                オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

                オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

                  工進 GLポンプ

                  工進 GLポンプ

                    NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

                    NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

                      FC製電動ハンディポンプ (100V)

                      FC製電動ハンディポンプ (100V)

                        電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                        電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                          オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                          オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 アクアシステム エスコ 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 工進 亀嶋鉄工所 アクアシステム アクアシステム 亀嶋鉄工所
                            通常価格 126,726円 86,101円 108,333円 88,465円 87,390円 164,875円 13,333円 174,128円 77,919円 254,661円 121,471円 133,340円 442,533円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目   8日目   1日目   10日目   8日目  

                            工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました